ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

在 VINx < 40V 时上电和运行

要使 TPS92530EVM 在低于 40V 的电压下运行,必须移除 J11 分流器,且 VBIAS 测试点 (TP1) 需要连接到 VIN(假设它低于 40V),或者可以连接到外部电源。或者,线性输入可由连接到 VBIAS (TP1) 的外部电源提供,其电压范围为 7V 至 40V,但建议使用 7V 来降低功率损耗。

GUID-F2C657F7-1D04-4FD3-8F24-DB4574CCA54C-low.svg图 6-2 基于工作输入电压的输入电压选择电路
TPS92530-Q1 可以通过调整电阻分压器来设置其 UVLO 的上升和下降阈值。有关更多信息,请参阅 TPS92530-Q1 数据表表 6-1 显示了数据表中的 VUDIM 上升和下降规格。请务必查看数据表,确认自发布以来未发生任何更改。

表 6-1 UDIMx 和 UVLO 规格

参数

测试条件

最小值标称值最大值单位

PWM 调光和可编程 UVLO 输入 (UDIMx)

VUDIMx(EN)UDIM 输入阈值检测电感器电流纹波

上升

1.22

1.27

V

下降

1.075

1.120

V

图 6-3方程式 1介绍并概述了在 UDIM 引脚上使用电阻分压器的 UVLO 功能。有关更多信息,请参阅数据表。

GUID-7DB2CA19-1C6E-4D85-AC30-AD1BE0A5668A-low.svg图 6-3 TPS92530-Q1 UVLO 上升和下降示意图
方程式 1. VIN(RISE)=VUDIM(RISE)×RUV1+RUV2RUV1
TPS92530EVM 的设置应确保每个通道的 UVLO 上升为 31.5V。

如果需要禁用 UVLO 上升和下降,则将 UDIM1 (TP2)、UDIM2 (TP14) 和 UDIM3 (TP22) 连接至 V5D。如果要在低于 40V 的电压下使用 TPS92530EVM,则绕过 UVLO 并将 UDIM 引脚连接至 V5D,请参阅图 6-4

GUID-7676EA4D-68D1-4EA6-89FA-33E9CD64DA52-low.svg图 6-4 用于在 VIN 小于 40V 且禁用 UVLO 的情况下运行 TPS92530EVM 的连接
请注意,如果 UDIMx 连接到 V5D,则只能使用内部 PWM 设置。另一种选择是通过使用 VIN(RISE) 等式更改通道 1 的 R4、通道 2 的 R17 和通道 3 的 R29 来调整 UVLO 上升,这样就可以使用外部 PWM 调光,请参阅图 6-5

GUID-20231116-SS0I-ZZSL-GS2C-0WJFX48XRSVP-low.svg图 6-5 具有 UVLO 电阻器的 TPS92510EVM-132,UDIM 用于通道 1、2 和 3