ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

跛行回家模式窗口

在检测到三个连续的看门狗超时事件或 SYSCFG1 寄存器中的 LHSW 位设置为高电平时,TPS92530-Q1 进入跛行回家运行模式。跛行回家模式由设置操作设定点的各种寄存器来编程。在 Devices 窗口中选择 Limp Home 按钮,将打开 Limp Home Mode 窗口。现在会出现主 Limp Home Mode 窗口,如图 6-34所示。此窗口包括三个子窗口(Channel 1、Channel 2、Channel 3 和 Device)。通道窗口有三个滑动条,用于控制 Analog Curren、On Time(开关频率)和 PWM(内部 PWM 占空比)。这种设置与 Run Mode 窗口类似,并会调整 LHxREF 寄存器、LHxTON 寄存器和 LHxPWM 寄存器设定点。与 Run Mode 中的 Channel 窗口类似,它也有 Enable、PWM Source、PWM 100%、Low iLimit Resp、High iLimit Resp 和 Therm Response 的选择框。

器件:该窗口显示一个以 ms 为单位的可选故障计时器。复选框用于设置是否从 LHxREF 寄存器为每个通道生成跛行回家模式基准点,或 LHI 引脚上的输入电压是否设置两个通道的基准电压。有关更多详细信息,请参阅 TPS92530-Q1 数据表 的详细说明 部分。Limp Mode On 按钮设置 SYSCFG1 寄存器中的 LHSW 位。这样即可将跛行回家设置写入寄存器,而不会实际使器件进入跛行回家模式。

GUID-20231201-SS0I-9LNH-LXL9-F1LD6RPN0PBX-low.svg图 6-34 GUI,跛行回家模式窗口

下面是跛行回家模式的示例。使用启用框来启用通道。启用 PWM 源框,将 PWM 占空比基准设置为 PWM 的滑动条,即内部 PWM 占空比控制。PWM 占空比设置为 512(即 1024 标度的一半),因此占空比为 50%。On Time 滑动条设置为 21,这大约是 440kHz 开关频率。Analog Current 设置为 300,从而将电路板设置为输出约 625mA。Fault Timer 设置为 4ms。

GUID-20231201-SS0I-WH0V-NCZZ-4R431PK1VW1C-low.svg图 6-35 示例跛行回家模式设置.