ZHCUBS4
December 2023
TPS92530-Q1
1
TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
商标
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
1
说明
1.1
典型应用
1.2
警告
1.3
连接器说明
2
性能规格
3
性能数据和典型特性曲线
3.1
2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
3.2
启动波形
3.3
PWM 调光
4
原理图、PCB 布局和物料清单
4.1
原理图
4.2
布局
4.3
物料清单
5
软件
5.1
LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
5.1.1
安装概述
5.2
分步安装说明
5.3
更新检查
6
TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
6.1
在 VINx < 40V 时上电和运行
6.2
MCU 控制窗口
6.3
SPI 命令窗口
6.4
看门狗窗口
6.5
GUI 器件窗口
6.5.1
通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
6.5.2
器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
6.5.3
使用寄存器映射
6.6
跛行回家模式窗口
7
TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
7.1
CV - 设置和操作
5
软件
本节介绍 GUI 软件的安装,以及操作
TPS92530EVM
所需的驱动程序。