ZHCUBS4 December 2023 TPS92530-Q1
要开始运行该 EVM,请将 TPS92530EVM 上的接头 J9 连接到 LEDMCUEVM-132 上的接头 J9,并将接头 J3 连接到接头 J6,如图 7-36 所示。
图 7-1 LEDMCUEVM-132 连接到 TPS92530EVM为 TPS92530EVM 电路板(端子 J1)供电 (48V)。将电阻或恒定电流负载连接到 EVM 测试点(CSN1、CSN2 和 CSN3)的输出端。对于三通道运行,负载不得超过 2.0A 的最大输出电流和 180W 的最大输出功率。下列步骤提供了启用和开启 TPS92530EVM 所需的设置。
TPS92530EVM 板设置为将板载线性稳压器的 (U2) 输入通过 J11 和串联齐纳二极管 (D3) 连接到 VIN,从而在 VIN 为 65V 时将线性输入的输入电压降低到 40V 以下。齐纳二极管有助于在线性器件和齐纳二极管之间分散功耗,并保护线性器件免受大于 40V 的电压影响。