ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

更新检查

本节详细说明了如何进行更新检查以及如何安装更新。运行评估模块 GUI TPS92530 软件并转至 Help 菜单,具体请参阅图 5-5。

GUID-20231201-SS0I-LBLN-NH6N-5QHVL4FD7CGT-low.svg图 5-5 帮助菜单和更新检查

点击 Check for Updates > 来运行更新程序。

GUID-EAC6A9C7-4B94-4689-B965-3CC668DA3847-low.gif图 5-6 更新屏幕 1

点击 Yes > 以接受访问互联网的风险。

GUID-D2055196-AE5A-47BB-918C-2E0D71081FD6-low.gif图 5-7 更新屏幕 2

转至 LEDMCUEVM-132 (PSIL-132) 并查找 J15 和 RESET_SW1。按照图示在 J15 位置安装短接跳线,然后按下 RESET_SW1,如图 5-8 所示。此操作会将 MCU 置于引导加载程序模式。

GUID-B54F8429-C8A3-4FFF-849B-72027D6F57F6-low.gif图 5-8 引导加载程序模式下的 J15 跳线和 RESET_SW1 开关

点击 Yes > 以运行更新程序。LPP Updater 将运行,完成后会询问您是否要重新启动 GUI 应用程序。

GUID-77D6EE93-889F-489B-89F4-57E99C186E28-low.gif图 5-9 设置屏幕 3

点击 Yes > 重新启动 GUI。

此时将出现一个窗口,指示必须将 LEDMCUEVM-132 从引导加载程序模式更改为正常模式。这可通过从 J15 拆下短接跳线,然后按下 RESET_SW1 开关来完成,按下开关后应等待 3 秒钟,以确保器件驱动程序重新加载,具体请参阅图 5-11。

GUID-DB8477DC-C1EC-408F-A961-80B6D22D90B8-low.gif图 5-10 设置屏幕 4
GUID-93CE32CC-B7FB-4BAE-9495-1DDD8E3AB8AE-low.gif图 5-11 正常模式下的 J15 跳线和 RESET_SW1 开关

点击 OK > 按钮以重新启动 GUI。