ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

GUI 器件窗口

在选择 EN 520 No WD 按钮并禁用看门狗计时器之前,器件命令窗口不会对器件进行任何读取,请参阅图 6-17。

GUID-20231201-SS0I-SFZT-TSMZ-7XHS5WL6WWNZ-low.svg图 6-17 器件命令窗口

选择 EN 520 No WD 后,GUI 会对所有寄存器执行初始读取,并将信息加载到器件命令窗口,如图 6-18所示。请注意,因为发生了这些故障,SHORT 和 STATUS 标记为红色。发生 SHORT 故障的原因是输出关闭,没有电流驱动 LED,CSP 引脚的输出电压低于 2.45V,表明出现 SHORT 状况。STATUS 故障表示发生了故障,并且是该通道故障位的逻辑“或”运算。

GUI 可针对每个器件分为不同的子窗口。可以有多个选项卡(器件),每个选项卡将用于特定 SPI 地址的特定器件。图 6-18 将 TPS92530 (530) 显示为器件,地址 (Addr) 为 0。

GUID-20231201-SS0I-04TX-09JW-CJLMFM1VGKCQ-low.svg图 6-18 禁用看门狗后的器件窗口.
每个通道(通道 1、通道 2 和通道 3)都有子窗口,Device 子窗口用于共享功能。Device 窗口显示了器件的特性,例如热性能、故障、看门狗计时器设置、PWM 频率、跛行回家模式、5VD 测量、故障计时器、睡眠模式和寄存器读取。每个通道窗口设置 LED 电流(模拟电流)、开关频率(导通时间)、PWM 占空比 (PWM)、PWM 源(内部寄存器或外部 UDIM 引脚信号)、故障响应设置以及是否启用通道。通道窗口还包含有关输入电压 (VIN) 和输出 LED 电压 (LED) 测量值(包括最后一次导通和最后一次关断测量)的信息。此外,每条通道还附带相关的状态信息,例如故障标志。