ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

分步安装说明

本节通过屏幕截图详细描述了安装说明。

GUID-20231201-SS0I-LKT7-GCWM-WLWW2XVLRQFX-low.svg图 5-1 设置屏幕 1

点击 Next > 进行安装。

GUID-20231201-SS0I-SZFV-BBBL-CHCZNPCGRVH2-low.svg图 5-2 设置屏幕 2

点击 Next > 接受许可协议。

GUID-20231201-SS0I-QQM5-WKLD-RNHP12XH3CR7-low.svg图 5-3 设置屏幕 3

选择 Full Install,然后点击 Next > 安装评估软件和所需的 XDS 驱动程序。支持在 Windows 10 和 Windows 7 环境下进行完整安装。

GUID-20231201-SS0I-VQRN-40ZH-8N25FPFSXFRW-low.svg图 5-4 设置屏幕 4

图 5-4 显示 TPS92530-Q1 评估软件安装完成。取消选中 Launch Application,然后点击 Finish。

如果计算机没有必备的驱动程序,则可以在以下位置找到它们:

  • XDS110 驱动程序 (MSP432) 与 Stellaris(引导加载程序)- https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html#xds110-support-utilities 注意:滚动到“XDS110 支持实用程序”部分并下载,您不需要安装整个 emu 包。

  • FTDI(虚拟通信端口)- https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/