ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行

要开始运行该 EVM,请将 TPS92530EVM 上的接头 J9 连接到 LEDMCUEVM-132 上的接头 J9,并将接头 J3 连接到接头 J6,如图 7-36 所示。确保按图中所示加载分流器。

GUID-20231116-SS0I-PH3J-TJST-753DB3FSRSZB-low.svg图 6-1 LEDMCUEVM-132 连接到 TPS92530EVM

为 TPS92530EVM 电路板(端子 J1)供电 (48V)。将 LED 或二极管等电阻或灌电流负载连接到 EVM 的输出端(端子 J2)。对于三通道运行,负载不得超过 2.0A 的最大输出电流和 180W 的最大输出功率。下列步骤提供了启用和开启 TPS92530EVM 所需的设置。

TPS92530EVM 板设置为将板载线性稳压器的 (U2) 输入通过 J11 和串联齐纳二极管 (D3) 连接到 VIN,从而在 VIN 为 65V 时将线性输入的输入电压降低到 40V 以下。齐纳二极管有助于在线性器件和齐纳二极管之间分散功耗,并保护线性器件免受大于 40V 的电压影响。