ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障

Channel 子窗口分为基本功能,以及通过选择框或滑块、VIN 和 LED 测量值以及故障状态框来设定的设置(请参阅图 6-19)。

GUID-20231201-SS0I-GKTR-WR8W-FQZCBDNSDWCC-low.svg图 6-19 通道 1 窗口 - 配置、测量和故障窗口.
可以调节三个滑动条。Analog Current 条设置 CHxREF 寄存器来控制用于设置通道 LED 电流的基准电压 (VREFx)。它的十进制值范围为 0 至 1023,与 V-I 转换器的 0 至 2.45V 电压一致,如需更多信息,请参阅 TPS92530-Q1 数据表 的 LED 电流调节和误差放大器 部分。电流设定点也取决于所选的电流检测电阻器。TPS92530EVM 使用 82mΩ 电阻器,要在输出端获得 1.22A 电流,则滑动条必须移至 586(十进制值),请参阅图 6-20。

GUID-792E144A-AEB2-4016-B50A-6FA1C34BFFAC-low.gif图 6-20 模拟电流滑动条.

On Time 滑块调节 CHxTON 寄存器,该寄存器用于控制恒流 LED 降压驱动器的开关频率,请参阅图 6-21。默认值为 21(十进制),与 437kHz 开关频率一致。开关频率范围为 100kHz 至 1200kHz,有关详细计算,请参阅 TPS92530-Q1 数据表 的开关频率和自适应导通时间控制 部分。该 EVM 经过优化,可在默认开关频率下运行。

GUID-20231206-SS0I-QR5F-9FH9-JCML5HKFLG6G-low.svg图 6-21 用于更改开关频率的导通时间滑动条.

PWM 滑块调节内部 10 位 PWM 占空比(CHxPWM 寄存器),范围为 0 至 1023,与 0(关)至 1023(全开)的范围一致,请参阅图 6-22。例如,如果要在 50% 占空比下运行,请将滑动条移至 512(十进制值),即 1024 满量程的一半或 50%。要实施 PWM 滑动条设置,必须选中 PWM Source Internal 框。PWM Source Internal 框将 CHxINTPWM 位设置为高电平并允许使用内部 PWM 寄存器为该通道生成 PWM 功能。

GUID-DD4CD366-889F-4320-8CB6-9495A1506206-low.gif图 6-22 内部 PWM 占空比滑动条.

Enable 框将该通道的 CHxEN 位设置为 1,这意味着相关通道已打开,请参阅图 6-23。

GUID-022E5C8D-1AFC-45D6-8A2A-477166FDBD05-low.gif图 6-23 通道功能选择框.
PWM Source Internal 控制 CHxINTPWM 寄存器。如果选中该框,则器件会使用 PWM 滑动条的寄存器设置来确定 PWM 占空比,并使用 PWMDIV 寄存器来设置 PWM 频率。请注意,PWM 频率(PWMDIV 寄存器)设置了两个通道的频率。如果未选择此框,则器件会根据各个通道的 UDIM x 引脚上看到的信号进行 PWM 调光。频率和占空比相互独立。

Low iLimit Resp、High iLimit Resp 和 Therm Response 按钮与器件在故障时间(IFT 寄存器设置)结束后自动重启或者在发生故障时闭锁的设置保持一致。如果选择了该框,则器件会在发生故障时闭锁,然后将 EN 位复位为默认值 0(关闭),并且仅在 EN 位设置为 1(启用)时才会继续运行。

每个通道窗口还使用器件的内部 ADC 读取各通道 CSNx 引脚上的输入电压 (VIN) 和输出 LED 电压 (LED)。VIN 是对 CHxVIN 寄存器的读数,LED 是对 CHxVLED 寄存器的读数,请参阅图 6-24。

GUID-6697F042-DB24-4BBE-B840-48D4C09D5B56-low.gif图 6-24 来自内部 ADC 的 VIN 和 LED 电压测量值.
通道窗口底部有几个框(红色或绿色),指示特定警告或故障的状态,请参阅图 6-25。STATUS 框读取 CHxSTATUS 位,并且是该通道所有故障位的逻辑“或”运算,但过热警告位除外。“TP”框读取 CHxTP 位,指示该通道的过热保护。BSTUV 框读取 CHxBSTUV 位,并指示 BSTx 电压低于 2.95V 时的引导程序欠压故障情况。OFFMIN 框读取 CHxOFFMIN 位,并指示是否已达到该通道的最大占空比。LILIM 框读取 CHxLSILM 位,并指示该通道上发生低侧开关电流限制(即 2.0A 的典型值)故障。HSILIM 框读取 CHxHSILIM 位,并指示该通道上发生高侧开关电流限制(即 3.5A 的典型值)故障。SHORT 框读取 CHxSHORT 位并指示该通道上的输出短路故障,这意味着 CSPx 引脚电压小于 2.45V。COMPOV 框读取每个通道的 CHxSHORT 位并指示 COMPx 引脚上存在过压情况,即指明 COMPx 引脚电压大于 3.2V。
GUID-CA1A3610-2870-4F18-94F2-7CDBB24FD94B-low.gif图 6-25 通道的状态指示器.