ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

说明

本用户指南介绍 TPS92530-Q1 的规格、电路板连接说明、特性、运行和使用,这是一个 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块 (EVM)。TPS92530-Q1 器件实施自适应导通时间平均电流模式控制功能,设计为与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 1.2MHz。电感器电流检测和闭环反馈功能可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现 ±4% 以上的精度。TPS92530-Q1 支持运行、跛行回家、睡眠和独立工作模式。

其他特性包括宽输入电压范围(4.5V 至 65V)、可编程开关频率、可编程模拟和 PWM 调光技术、展频调制、高级 SPI 可编程诊断和故障保护特性:逐周期开关电流限制、自举欠压、LED 开路、LED 短路、热警告和热关断。板载 10 位 ADC 对监测和诊断系统运行状况所需的重要输入参数进行采样。本文档还提供了完整的原理图、印刷电路板布局布线以及物料清单。