ZHCUBS4 December 2023 TPS92530-Q1
运行程序 Evaluation Mondule GUI TPS92530(位于“C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Texas Instruments\Evaluation Mondule GUI TPS92530”来启动 GUI。图 6-6 中所示的窗口随即打开。
点击 EVM 选择选项来选择“TPS92530”。选择“Number of Devices”、“Device Type”、“Desired Address”,然后选择“Add Device”按钮来添加器件。如果使用了多个器件,则选择以下器件类型和地址,然后再次选择“Add Device”按钮,直到添加总线上的所有器件。注意:器件地址必须与每个 EVM 上 J4 处的跳线位置匹配。
GUI 会启动并显示 4 个单独的窗口(1 - MCU Control、2 - SPI Command、3 - Watchdog 和 4 - Devices),请参阅图 6-8。
图 6-9 MCU 控制(外部 PWM)窗口. PWM 1 是 MCU 的第一个 PWM 发生器,控制 MCU PF2 引脚的占空比 1 和 MCU PF3 引脚的占空比 2。PWM 2 是 MCU 的第二个 PWM 发生器,控制 MCU PG0 引脚的占空比 1 和 MCU GP1 引脚的占空比 2。PWM 1 发生器信号连接到 TPS92530EVM 板上的 PWM1 (PF2) 和 PWM2 (PF3)。因此,在使用由 LEDMCUEVM-132 控制的外部元件时,必须选择 PWM 1 按钮。