ZHCUBF4C August   2023  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 组装说明
    2. 2.2 修订版本差异
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 瞬态测试
  9. 3软件
    1. 3.1 软件使用方法
      1. 3.1.1  “Command Center”视图
      2. 3.1.2  I2T 调谐器
      3. 3.1.3  器件设置
      4. 3.1.4  通道设置
      5. 3.1.5  “Console”视图
      6. 3.1.6  日志视图
      7. 3.1.7  导入/导出
      8. 3.1.8  固件更新
      9. 3.1.9  保留设置
      10. 3.1.10 语言设置
    2. 3.2 软件开发
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

器件信息

HSS-HCMOTHERBRDEVM 和子卡使用德州仪器 (TI) 的以下器件。

表 1-1 使用的器件
器件名称 说明 用途
TM4C123GH6PMI7R 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、64 引脚、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU 充当主机 PC 和高侧开关之间的 USB<->SPI 桥接器。
LMR43610MSC3RPERQ1 在 150°C TJMAX 下 IQ 小于 2.5μA 并采用 4mm2 HotRod™ QFN 封装的 36V、1A/2A 降压转换器 从输入电源产生 3.3V VDD 电源轨,用于为高侧开关供电
TLV76633QWDRBRQ1 具有固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器 从 5V USB 信号为微控制器提供 3.3V 电源
TPS2HCS08-Q1 具有低静态电流导通模式和集成 I2t 导线保护的 8mΩ 汽车类双通道、SPI 控制型高侧开关 接受评估的高侧开关