ZHCUBF4C August   2023  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 组装说明
    2. 2.2 修订版本差异
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 瞬态测试
  9. 3软件
    1. 3.1 软件使用方法
      1. 3.1.1  “Command Center”视图
      2. 3.1.2  I2T 调谐器
      3. 3.1.3  器件设置
      4. 3.1.4  通道设置
      5. 3.1.5  “Console”视图
      6. 3.1.6  日志视图
      7. 3.1.7  导入/导出
      8. 3.1.8  固件更新
      9. 3.1.9  保留设置
      10. 3.1.10 语言设置
    2. 3.2 软件开发
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

瞬态测试

默认情况下,智能保险丝评估模块用于优化开箱即用的用户体验和易用性。增加了对接地短路等瞬态测试的支持,并且不会损坏任何板载元件。TI 建议,如果电源/VBB 线路上出现任何电压尖峰(例如在接地短路情况下出现的电压尖峰),则应将 EVM 配置为旁路板载降压转换器,转而从外部为 VDD 供电。这可以通过断开 J15 跳线并将 J11 设置为外部 来实现。此跳线配置如下所示。

TPS2HCS10-Q1 已针对外部 VDD 进行配置图 2-8 已针对外部 VDD 进行配置

配置为使用外部 VDD 源后,将兼容(通常为 5V 或 3.3V)电源连接到外部 VDD,如下所示。

TPS2HCS10-Q1 已连接外部 VDD图 2-9 已连接外部 VDD

借助为 VDD 供电的外部电源,可以在 EVM 上安全地施加接地短路或其他瞬态条件。图 2-10 中显示了一个接地短路条件示例。

TPS2HCS10-Q1 接地短路事件图 2-10 接地短路事件