ZHCUBF4C August 2023 – April 2025
默认情况下,Smart Fuse Configurator 设置为自动保留在 GUI 界面上所做的更改。同样,当系统发生故障或某个标签页发生更改时,GUI 会自动对高侧开关执行 ping 操作以获取最新的配置数据,并进行相应更新。通过选中或取消选中 Settings->Auto-Persist/Auto-Refresh 设置,可以将此行为更改为手动模式。请注意,“保留”是指对高侧开关的寄存器配置进行写入操作,而“刷新”是指对高侧开关的寄存器映射进行的访问。
图 3-18 保留设置取消选中相关设置后,器件会进入手动保留和刷新模式。这将启用 Settings 菜单中的相应按钮。点击后,这些按钮会发起对 GUI 的手动刷新(ping 高侧开关以获取最新数据),或者手动保留相应设置。请注意,在手动刷新模式下,故障诊断会在“Device Settings”选项卡中自动设置为手动刷新模式。