ZHCUBF4C August   2023  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 组装说明
    2. 2.2 修订版本差异
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 瞬态测试
  9. 3软件
    1. 3.1 软件使用方法
      1. 3.1.1  “Command Center”视图
      2. 3.1.2  I2T 调谐器
      3. 3.1.3  器件设置
      4. 3.1.4  通道设置
      5. 3.1.5  “Console”视图
      6. 3.1.6  日志视图
      7. 3.1.7  导入/导出
      8. 3.1.8  固件更新
      9. 3.1.9  保留设置
      10. 3.1.10 语言设置
    2. 3.2 软件开发
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

跳线信息

HSS-HCMOTHERBRDEVM 具有多种不同的跳线配置,可在各种功能模式下配置器件。下面提供了这些跳线配置的摘要。

表 2-2 跳线配置
跳线编号 用途
J3 连接此跳线会将接地网络短路,而使跳线保持组装状态会将二极管/电阻器网络接地。
J10 启用/禁用用于为 VDD 供电的板载 3.3V 降压转换器。
J11 控制 VDD 是由 J8 上的 VDD 香蕉插孔还是由 3.3V 降压转换器供电。
J15 将由香蕉插孔 J8 供电的外部 VDD 与降压转换器的输入隔离。如果用户正在执行瞬态测试,其中 VBB 上出现较大的电压尖峰,则取消安装 J15 并从外部为 VDD 供电。