ZHCUBF4C August   2023  – April 2025 TPS2HCS10-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 组装说明
    2. 2.2 修订版本差异
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 瞬态测试
  9. 3软件
    1. 3.1 软件使用方法
      1. 3.1.1  “Command Center”视图
      2. 3.1.2  I2T 调谐器
      3. 3.1.3  器件设置
      4. 3.1.4  通道设置
      5. 3.1.5  “Console”视图
      6. 3.1.6  日志视图
      7. 3.1.7  导入/导出
      8. 3.1.8  固件更新
      9. 3.1.9  保留设置
      10. 3.1.10 语言设置
    2. 3.2 软件开发
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

组装说明

要开始使用 HSS-HCMOTHERBRDEVM,需要以下资源:

  • 1 个 HSS-HCMOTHERBRDEVM
    • 预先刷写了 EVM 的固件,用户无需对 EVM 进行初始编程。
    • 附带标准 USB 电缆。
  • 1 个 HSS-2HCS08EVM 子卡(或任何兼容的高侧开关子卡 EVM)。
  • 具有 .NET Framework 运行时 v4.7.2 的 Windows 主机(包含在所有 Windows 10 及更高版本中)。
  • 德州仪器 (TI) Smart Fuse Configurator 软件工具 (4MB)。

无需特殊驱动程序或大型专有框架即可运行 Smart Fuse Configurator。

首先,将子卡插入 HSS-HCMOTHERBRDEVM 上标记为 J1 和 J2 的接头,如图 2-1 所示。请注意,为了正确对齐,主板和子卡上的点表示引脚 1 连接。

TPS2HCS10-Q1 电路板对齐图 2-1 电路板对齐

接下来,将 USB-C 电缆插入 HSS-HCMOTHERBRDEVM,如图 2-2 所示。

TPS2HCS10-Q1 USB 连接图 2-2 USB 连接
如果成功,D6 上的绿色 LED 会亮起,Windows 会自动检测/安装高侧开关 EVM。

接下来,将相关电源连接到 VBB 香蕉插孔 (T6),并将电源的接地端连接到 EVM (T1) 的 GND 香蕉插孔,如下所示。对所需的负载连接 VOUT1 (T2) 和 VOUT2 (T3) 执行相同的操作。请确保负载的接地端已重新连接到 EVM 的接地端口(例如 T4)。

TPS2HCS10-Q1 已连接负载图 2-3 已连接负载

在连接所有电源、负载和 USB 后,打开 EVM 的电源。请注意,此 EVM 中使用的高侧开关专为 12V 汽车系统而设计,但请参阅器件数据表,了解支持的输入/输出条件的确切详细信息。

在器件通电的情况下,打开 Smart Fuse Configurator 软件包随附的 auto_hss_configurator.exe 可执行文件。请注意,TI.com 中的软件包是一个可移植的 zip 文件,不需要任何特定的安装程序即可运行。打开后,软件程序会自动检测所连接的高侧开关并将连接状态更新为“Connected”,如图 2-4 所示。

TPS2HCS10-Q1 检测到 USB 接口图 2-4 检测到 USB 接口

如果 EVM 未连接,则“Connection Status”显示为 Disconnected。在此状态下,将禁用 GUI 的主要元素,直到器件已连接。

请注意,即使检测到 USB 连接到 EVM,在电路板上检测到活动子卡之前,软件接口仍然不会启用。GUI 上的后台线程通过读取器件寄存器 0x00(器件 ID 寄存器)来自动轮询并检查有效的子卡。如果读取到有效 ID,GUI 会自动启用并填充相关的器件信息,如图 2-5 所示。

TPS2HCS10-Q1 检测到器件图 2-5 检测到器件

在主界面上,状态栏会显示 GUI 上发生的最新命令/状态事件。在本例中,状态栏消息会显示 High-side switch device found and connected 消息,表示高侧开关器件已连接。每当器件上的设置发生更改或 GUI 上的某个重要设置发生更改时,状态栏都会显示一条消息。可以在“Log”选项卡中看到所有先前事件的带时间戳的列表,如图 2-6 所示。

TPS2HCS10-Q1 日志视图图 2-6 日志视图

连接后,GUI 会与 EVM 通信并从 EVM 中读出器件 ID 字符串以及固件版本。此信息显示在“Command Center”选项卡中的 Detected Device 部分下。

TPS2HCS10-Q1 器件信息图 2-7 器件信息

以下各节提供了该软件中各个选项卡的详细使用指南。