ZHCUBF4C August   2023  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 组装说明
    2. 2.2 修订版本差异
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 瞬态测试
  9. 3软件
    1. 3.1 软件使用方法
      1. 3.1.1  “Command Center”视图
      2. 3.1.2  I2T 调谐器
      3. 3.1.3  器件设置
      4. 3.1.4  通道设置
      5. 3.1.5  “Console”视图
      6. 3.1.6  日志视图
      7. 3.1.7  导入/导出
      8. 3.1.8  固件更新
      9. 3.1.9  保留设置
      10. 3.1.10 语言设置
    2. 3.2 软件开发
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

规格

HSS-HCMOTHERBRDEVM 应与子卡电路板一起用于评估汽车应用,在这些应用中,高侧开关主要用于驱动非板载负载。此 EVM 包含一个预先刷写的微控制器,其固件充当高侧开关 (SPI) 与运行 GUI (USB) 的主机 PC 系统之间的 SPI<-> USB 桥接器。此 EVM 旨在实现易用性,只需插入 USB 和相关负载、接通电源以及通过 GUI 进行评估即可。EVM 各个块的方框图如下所示。

TPS2HCS10-Q1 HSS-HCMOTHERBRDEVM 的方框图图 1-1 HSS-HCMOTHERBRDEVM 的方框图

从上图可以看出,EVM 具有多个源自输入电源的电源轨。12V 电源电压馈入 LMR43610 降压转换器,以产生 3.3V 电源轨,用于为高侧开关供电。此降压转换器用于低 IQ 功能,以便可以通过 EVM 测量高侧开关的低功耗模式。使用 TLV767 LDO 通过 PC 从 5V USB 连接产生 3.3V 微控制器电源。

请注意,此板用于评估器件的标准功能。该电路板的设计不能承受汽车瞬态事件,例如硬接地短路事件、电池反向事件和 ISO 16750-2 负载突降。如果在 EVM 上执行接地短路,请参阅有关如何在 EVM 上安全运行瞬态测试的瞬态测试部分。