ZHCUBF4C August 2023 – April 2025
Smart Fuse Configurator 工具能够将设置导入/导出到 GUI,以便用户可以在加载程序时快速加载以前的配置。只需通过 File 菜单中的 Save Settings 和 Load Settings 提示即可实现此目的。请注意,仅当连接了高侧开关 EVM 时,才能保存/加载这些设置。保存后,设置采用简单的 ASCII 格式,如下所示:
TPSHCSCONFIGURATOR
/* TPS2HCS08_LPM */
3,65408
/* TPS2HCS08_FAULT_MASK */
5,65408
/* TPS2HCS08_SW_STATE */
7,65532
/* TPS2HCS08_DEV_CONFIG */
9,256
/* TPS2HCS08_ADC_CONFIG */
10,65338
/* TPS2HCS08_PWM_CH1 */
14,61440
/* TPS2HCS08_ILIM_CONFIG_CH1 */
15,7
/* TPS2HCS08_CH1_CONFIG */
16,49166
/* TPS2HCS08_I2T_CONFIG_CH1 */
21,32832
/* TPS2HCS08_PWM_CH2 */
23,61440
/* TPS2HCS08_ILIM_CONFIG_CH2 */
24,0
/* TPS2HCS08_CH2_CONFIG */
25,49154
/* TPS2HCS08_I2T_CONFIG_CH2 */
30,0