ZHCUBF4C August 2023 – April 2025
通过 Console View 选项卡,用户能够对所连接的高侧开关执行原始 SPI 读取/写入。该模式旨在作为高级超用户模式,不会对数据验证施加任何保护,也不会验证是否未发送无效的配置设置。控制台支持两个命令:RAW 读取和 RAW 写入。对于读取命令,只需输入“READ XX”,其中 XX 将替换为需要读取的十六进制寄存器。同样,对于写入命令,只需输入“WRITE X1 X2”,其中 X1 是要写入的寄存器,X2 是要写入的值,均为十六进制。请注意,此处不考虑字母大小写、数字数量和“0x”的存在,因为 GUI 会以相关格式进行解析。
图 3-14 “Console”视图读取/写入时返回的状态字节与全局故障寄存器相对应。有关详细信息,请参阅数据表 (SLVSGY2) 中的 SPI 读/写格式部分。