ZHCUBF4C August   2023  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 组装说明
    2. 2.2 修订版本差异
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 瞬态测试
  9. 3软件
    1. 3.1 软件使用方法
      1. 3.1.1  “Command Center”视图
      2. 3.1.2  I2T 调谐器
      3. 3.1.3  器件设置
      4. 3.1.4  通道设置
      5. 3.1.5  “Console”视图
      6. 3.1.6  日志视图
      7. 3.1.7  导入/导出
      8. 3.1.8  固件更新
      9. 3.1.9  保留设置
      10. 3.1.10 语言设置
    2. 3.2 软件开发
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

物料清单 (BOM)

下表列出了 HSS-2HCS08EVM 子卡的物料清单:

位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
C1 1 4700pF 电容,陶瓷,4700pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 0 级,0805 0805 CGA4C2NP01H472J060AA TDK
J1、J2 2 接头,100mil,12x1,TH 接头,12x1,100mil,TH 800-10-012-10-001000 Mill-Max
U1 1 具有集成 I2t 线保护和低功耗模式的 8.9mΩ 汽车类双通道 SPI 控制型高侧开关 HTSSOP16 TPS2HCS08-Q1 德州仪器 (TI)

下表显示了 HSS-HCMOTHERBRDEVM 板的物料清单:

位号 数量 值 说明 器件型号 制造商
1 1 晶振,16MHz,8pF,SMD NX3225GA-16.000M-STD-CRG-1 NDK
C1, C3 2 4700pF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) ESD31C472K4T2A-18 AVX Corporation
C2 1 2.2uF 电容,陶瓷,2.2µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 CGA4J3X7R1H225K125AE TDK
C4 1 0.47µF 电容,陶瓷,0.47µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 CGA3E3X7R1H474K080AE TDK
C5、C6 2 0.022µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 0805(公制 2012) VJ0805Y223KXBBC31 Vishay
C7、C12 2 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603 C1608X7R1H104K080AA TDK
C8、C9 2 22µF 电容,陶瓷,22µF,10V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 GCM31CR71A226KE02 MuRata
C10 1 4.7µF 电容,陶瓷,4.7µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 C1210C475K5RACAUTO Kemet
C11 1 100uF 电容,铝制,100uF,35V,+/-20%,0.117Ω,AEC-Q200 2 级,TH EEU-FC1V101 Panasonic
C13 1 1µF 电容,陶瓷,1uF,50V,+/-10%,X7R,0805 8.85012E+11 Wurth Elektronik
C14、C27 2 1µF 电容,陶瓷,1µF,10V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0402 GCM155C71A105KE38D MuRata
C15 1 2.2uF 电容,陶瓷,2.2µF,35V,+/-10%,X5R,0402 C1005X5R1V225K050BC TDK
C16、C17 2 10pF 电容,陶瓷,10pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0402 GRM1555C1H100FA01D MuRata
C18 1 2.2µF 2.2µF ±10% 35V 陶瓷电容器 X6S 0603(公制 1608) GRT188C8YA225KE13D Murata
C19、C20、C22、C24、C26 5 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X5R,0402 GRM155R61E104KA87D MuRata
C21、C28 2 24pF 电容,陶瓷,24pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 GRM1885C1H240JA01D MuRata
C23、C25 2 0.01uF 电容,陶瓷,0.01µF,25V,+/- 10%,X7R,0402 GCM155R71E103KA37D MuRata
D1 1 200V 二极管,开关,200V,0.2A,SOT-23 BAS21-7-F Diodes Inc.
D2 1 50V 二极管,肖特基,50V,1A,SMA B150-13-F Diodes Inc.
D3 1 36V 二极管,TVS,单向,36V,58.1Vc,SMB SMBJ36A-13-F Diodes Inc.
D4 1 20V 二极管,TVS,单向,20V,32.4Vc,SMB SMBJ20A-13-F Diodes Inc.
D5、D6 2 绿色 LED,绿色,SMD LTST-C171GKT Lite-On
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 1902C Keystone
J1、J2 2 插座,2.54mm,12x1,金,TH 801-47-012-10-012000 Mill-Max
J3、J15 2 接头,2.54mm,2x1,TH 961102-6404-AR 3M
J10、J11 2 接头,2.54mm,3x1,金,TH 961103-6804-AR 3M
J12 1 USB-C (Type-C) USB 2.0 插座连接器 24 位置表面贴装,直角;穿孔 USB4105-GF-A GCT
J13 1 接头,2.54mm,3x2,金,TH HTSW-103-07-G-D Samtec
J14 1 接头(有罩),1.27mm,5x2,金,SMT FTSH-105-01-F-DV-K Samtec
L1 1 3.3uH 电感器,屏蔽,铁氧体,3.3µH,3.5A,0.025Ω,AEC-Q200 0 级,SMD CLF6045NIT-3R3N-D TDK
R1、R2、R3、R7、R8、R9、R10 7 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW04021K00FKED Vishay-Dale
R4 1 4.7k 电阻,4.7k,5%,0.125W,0805 CRCW08054K70JNEA Vishay-Dale
R5 1 698 电阻,698,0.1%,0.125W,0805 RT0805BRD07698RL Yageo America
R6 1 220 电阻,220,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 CRCW0805220RJNEA Vishay-Dale
R11 1 33.2k 电阻,33.2k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0733K2L Yageo
R12 1 14.3k 电阻,14.3k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0714K3L Yageo
R13、R14、R15 3 330 电阻,330,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW0402330RFKED Vishay-Dale
R16、R17、R18、R19、R26 5 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.063W,0402 RC0402FR-0710KL Yageo America
R20 1 100 电阻,100,1%,0.1W,0402 ERJ-2RKF1000X Panasonic
R21、R22、R23、R24 4 33 电阻,33.0,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 RMCF0402FT33R0 Stackpole Electronics Inc
R25 1 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 ERJ-3GEY0R00V Panasonic
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4 4 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 SNT-100-BK-G Samtec
T1、T2、T3、T4、T5、T6 6 端子 70A 接线片 CXS70-14-C Panduit
TP1、TP4、TP5、TP6 4 测试点,通用,红色,TH 5010 Keystone
TP2、TP3 2 测试点,通用,黑色,TH 5011 Keystone
TP7、TP8、TP9 3 测试点,通用,绿色,TH 5126 Keystone
U1 1 具有 1.5µA IQ、采用 2mm x 2mm HotRod QFN 封装的 36V、2A 降压转换器 LMR43610MSC3RPERQ1 德州仪器 (TI)
U2 1 基于 ARM(R) Cortex(R)-M4F 的 32 位高性能 MCU,PM0064A (LQFP-64) TM4C123GH6PMI7R 德州仪器 (TI)
U3 1 500mA、17V 线性稳压器 TLV76633QWDRBRQ1 德州仪器 (TI)
Y1 1 晶振,32.768kHz,12.5pF,SMD MS3V-T1R 32.768KHZ +/-20PPM 12.5PF Micro Crystal AG