ZHCUBF4C August 2023 – April 2025
Channel Settings 选项卡显示了特定于通道(而非整个器件)的设置列表。由于许多受支持的高侧开关是多通道器件,因此使用 Channel Number 下拉框在不同通道的设置之间进行切换。这些设置中有许多是从命令中心视图中复制的,但是在一个选项卡中更改这些设置也会更新另一个选项卡中的相应设置。同样,I2T Parameters 框包含的参数与“I2T Tuner”选项卡中配置的参数相同。有关每个参数的含义/配置值,请参阅器件数据表。
Capacitive Charging 框可控制器件所设置的电容充电模式:
图 3-13 通道设置