ZHCUBF4C August   2023  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 组装说明
    2. 2.2 修订版本差异
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 瞬态测试
  9. 3软件
    1. 3.1 软件使用方法
      1. 3.1.1  “Command Center”视图
      2. 3.1.2  I2T 调谐器
      3. 3.1.3  器件设置
      4. 3.1.4  通道设置
      5. 3.1.5  “Console”视图
      6. 3.1.6  日志视图
      7. 3.1.7  导入/导出
      8. 3.1.8  固件更新
      9. 3.1.9  保留设置
      10. 3.1.10 语言设置
    2. 3.2 软件开发
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

接口

HSS-HCMOTHERBRDEVM 具有多种不同的电源、编程和诊断接口。

电源接口具体汇总如下。

表 2-3 电源接口
标识符 名称 说明
T5 外部 VDD 用于为高侧开关提供外部 VDD。有关更多信息,请参阅瞬态测试。
T6 VBB 器件的主电源。这通常是根据 12V 汽车电源建模。
T2、T3 VOUT1 和 VOUT2 进入所需负载条件的通道输出。
T1、T4 GND 接地连接。

主板 EVM 还具有以下数字接口。

表 2-4 数字接口
标识符 说明
J12 与用于与 Smart Fuse Configurator 软件通信的主机的 USB 连接。请注意,MCU 的 3.3V 电源是由 USB 通过 3.3V LDO 提供的。
J13 在需要使用外部 SPI 主器件时使用。在这种情况下,请将 SPI 主器件连接到此接头上的信号,并 USB 端口保持未插入。
J14 用于对 TM4C 微控制器进行编程的 JTAG。提供了源代码包,用户也可以从头开始编写自己的 MCU 代码。