ZHCUBA1C December   2022  – August 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用入门
    1. 2.1 相关文档
    2. 2.2 硬件
    3. 2.3 软件
    4. 2.4 GUI 安装和启动
  6. 3应用配置概述
    1. 3.1 创建新的应用配置
    2. 3.2 加载保存的配置
  7. 4配置参数
    1. 4.1 系统功耗
      1. 4.1.1 系统电源管理 (SPM)
    2. 4.2 内部和外部直流/直流
    3. 4.3 VIN 引擎打开或关闭
    4. 4.4 热折返
    5. 4.5 USB 端口
    6. 4.6 GPIO 配置
    7. 4.7 I2C 配置
    8. 4.8 器件 ID
    9. 4.9 DisplayPort 交替模式
  8. 5应用配置下载
    1. 5.1 固件下载过程
      1. 5.1.1 密钥上传和二进制文件生成
        1. 5.1.1.1 固件更新:USB 端点
        2. 5.1.1.2 固件更新:I2C
    2. 5.2 安全固件更新
    3. 5.3 可选的 USB 驱动程序安装
    4. 5.4 直接 EEPROM 编程
    5. 5.5 SSH 密钥生成
  9. 6遥测
  10.   A TPS257XX-Q1 功能 - 自定义 ID(版本控制)
  11.   B VIN 引擎打开或关闭 (TPS257xC-Q1)
  12.   修订历史记录

GUI 安装和启动

按照以下步骤,通过网络浏览器或作为桌面应用程序从本地启动 GUI 工具:

  • 使用受支持的网络浏览器导航到 TPS257XX-Q1-GUI
  • 点击 Evaluate in the cloud 按钮
  • 该应用程序启动后会打开一个新选项卡。

如果尚未安装 TI Cloud Agent,则会显示安装所需软件的说明。

要在 PC 本地下载并安装该应用程序,请按照以下步骤操作:

  • 使用受支持的网络浏览器导航到 TPS257XX-Q1-GUI
  • 点击 Download 按钮
  • 如果需要,选择显示了正确工具的应用程序仪表板
  • 点击仪表板左下方的向下箭头,然后查看显示的顶部链接集。选择操作系统,然后打开安装程序。
  • 安装程序打开后,按照说明安装 GUI 应用程序。

TPS257XX-Q1-GUI 应用配置工具为用户提供以下功能:

  • 以二进制文件格式生成应用配置设置
  • 将配置设置加载到 EVM 的板载 EEPROM
  • 使用 USB Type-C® 端口将配置设置与安全密钥一起加载到 EVM(或定制硬件)
  • 以 JSON 格式在本地保存配置设置以供将来使用