ZHCUBA1C December   2022  – August 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用入门
    1. 2.1 相关文档
    2. 2.2 硬件
    3. 2.3 软件
    4. 2.4 GUI 安装和启动
  6. 3应用配置概述
    1. 3.1 创建新的应用配置
    2. 3.2 加载保存的配置
  7. 4配置参数
    1. 4.1 系统功耗
      1. 4.1.1 系统电源管理 (SPM)
    2. 4.2 内部和外部直流/直流
    3. 4.3 VIN 引擎打开或关闭
    4. 4.4 热折返
    5. 4.5 USB 端口
    6. 4.6 GPIO 配置
    7. 4.7 I2C 配置
    8. 4.8 器件 ID
    9. 4.9 DisplayPort 交替模式
  8. 5应用配置下载
    1. 5.1 固件下载过程
      1. 5.1.1 密钥上传和二进制文件生成
        1. 5.1.1.1 固件更新:USB 端点
        2. 5.1.1.2 固件更新:I2C
    2. 5.2 安全固件更新
    3. 5.3 可选的 USB 驱动程序安装
    4. 5.4 直接 EEPROM 编程
    5. 5.5 SSH 密钥生成
  9. 6遥测
  10.   A TPS257XX-Q1 功能 - 自定义 ID(版本控制)
  11.   B VIN 引擎打开或关闭 (TPS257xC-Q1)
  12.   修订历史记录

遥测

该 EVM 支持器件通过 USB 与集成的 TIVA MCU 进行通信。将 USB 电缆连接到 EVM 的 micro USB 端口,如图 6-1 所示。除了允许通过 I2C 进行 EEPROM 编程外,USB 连接还在 EVM 和 PC 之间提供数据和控制通信路径。使用 USB 接口,用户可以控制以下操作:

  • 器件复位
  • I2C 端口配置
  • 详细说明充电端口运行状态的遥测数据
  • 器件状态

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 TIVA USB 端口连接图 6-1 TIVA USB 端口连接

TPS257XX-Q1-GUI 的左下角会显示连接状态,请参阅图 6-2 和图 6-3。也可以通过点击状态图标来连接或断开 TIVA USB 端口。如果未连接,点击该图标可以建立连接。

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 TIVA USB 已断开连接图 6-2 TIVA USB 已断开连接
TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 TIVA USB 已连接图 6-3 TIVA USB 已连接

如果无法建立连接,请检查 GUI 左上方控件中的串行端口配置(请参阅图 6-4)。

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 GUI 通信端口菜单图 6-4 GUI 通信端口菜单
注: 当 I2C1 端口用于器件通信(默认)时,由于 I2C 控制器和硬件中的所连目标外设之间存在连续的总线流量,因此无法按预期实时读取或写入数据。或者,当 I2C2 端口用于器件通信时,相应的 GPIO(GPIO2 和 GPIO3)必须配置为 I2C_SCL2 和 I2C_SDA2。(对于双端口器件,GPIO2 和 GPIO3 配置为端口 B D+ 和端口 B D–,因此不适合用于 I2C 通信。)

GUI 中的遥测视图通过点击边栏中的 Device Communication 按钮来选择,请参阅图 6-5。

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 TPS257xx-Q1 遥测界面图 6-5 TPS257xx-Q1 遥测界面

确保选择正确的目标地址来访问器件遥测信息。该地址由 TVSP 引脚配置确定,如器件特定数据表中所述。端口 A 的目标地址为 0x22 或 0x23,端口 B 的目标地址为 0x26 或 0x27(在双端口器件上)。一次只能读取一个端口状态。

GUI 提供端口 A 和端口 B 目标地址选择控件,以便与硬件配置保持一致,请参阅图 6-6。

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 遥测端口配置图 6-6 遥测端口配置

除了主要遥测信息外,点击 GUI 页面右上方的 Status 按钮会打开快速状态窗口,该窗口会在选择 READ ALL 按钮时显示有关端口充电状态的其他信息,请参阅图 6-7。

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 遥测状态 视图图 6-7 遥测状态 视图