ZHCUBA1C December   2022  – August 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用入门
    1. 2.1 相关文档
    2. 2.2 硬件
    3. 2.3 软件
    4. 2.4 GUI 安装和启动
  6. 3应用配置概述
    1. 3.1 创建新的应用配置
    2. 3.2 加载保存的配置
  7. 4配置参数
    1. 4.1 系统功耗
      1. 4.1.1 系统电源管理 (SPM)
    2. 4.2 内部和外部直流/直流
    3. 4.3 VIN 引擎打开或关闭
    4. 4.4 热折返
    5. 4.5 USB 端口
    6. 4.6 GPIO 配置
    7. 4.7 I2C 配置
    8. 4.8 器件 ID
    9. 4.9 DisplayPort 交替模式
  8. 5应用配置下载
    1. 5.1 固件下载过程
      1. 5.1.1 密钥上传和二进制文件生成
        1. 5.1.1.1 固件更新:USB 端点
        2. 5.1.1.2 固件更新:I2C
    2. 5.2 安全固件更新
    3. 5.3 可选的 USB 驱动程序安装
    4. 5.4 直接 EEPROM 编程
    5. 5.5 SSH 密钥生成
  9. 6遥测
  10.   A TPS257XX-Q1 功能 - 自定义 ID(版本控制)
  11.   B VIN 引擎打开或关闭 (TPS257xC-Q1)
  12.   修订历史记录

SSH 密钥生成

使用 ssh-keygen 创建 RSA 密钥。可以使用以下命令行生成 SSH 密钥对:

  1. mkdir keys
  2. ssh-keygen -t rsa -b 3072 -m PEM -f keys/rsa3072engr
  3. ssh-keygen -t rsa -b 3072 -m PEM -f keys/rsa3072prod
TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 Git Bash 密钥生成 - 工程图 5-13 Git Bash 密钥生成 - 工程
TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 Git Bash 密钥生成 - 生产图 5-14 Git Bash 密钥生成 - 生产

生成的密钥可以在通过 mkdir keys 命令创建的 keys 目录中找到。

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 生成的密钥图 5-15 生成的密钥

对于 Microsoft® Windows® PC,可能需要通过 SSH 安装 Git,才能按照本节中的说明生成密钥。

安装 Git:

  1. 下载并启动 Git 安装程序。
  2. 出现提示时,点击 Next 按钮接受默认组件。
  3. 选择默认文本编辑器。如果安装了 Notepad++™,请选择 Notepad++ 并点击 Next 按钮。
  4. 选择 Use Git from the Windows Command Prompt,然后点击 Next 按钮。
  5. 选择 Use OpenSSL library 并点击 Next 按钮。
  6. 选择 Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings 并点击 Next 按钮。
  7. 选择 Use MinTTY(mYSYS2 的默认终端))并点击 Next 按钮。
  8. 点击 Install 按钮接受默认的额外选项配置。
  9. 安装完成后,如果需要,重新启动 Windows。

启动 GitBash:

  1. 调用命令行窗口:cmd.exe。
  2. 从 Git 安装文件夹运行 bash.exe:C:\Program Files\Git\bin