ZHCUBA1C December   2022  – August 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用入门
    1. 2.1 相关文档
    2. 2.2 硬件
    3. 2.3 软件
    4. 2.4 GUI 安装和启动
  6. 3应用配置概述
    1. 3.1 创建新的应用配置
    2. 3.2 加载保存的配置
  7. 4配置参数
    1. 4.1 系统功耗
      1. 4.1.1 系统电源管理 (SPM)
    2. 4.2 内部和外部直流/直流
    3. 4.3 VIN 引擎打开或关闭
    4. 4.4 热折返
    5. 4.5 USB 端口
    6. 4.6 GPIO 配置
    7. 4.7 I2C 配置
    8. 4.8 器件 ID
    9. 4.9 DisplayPort 交替模式
  8. 5应用配置下载
    1. 5.1 固件下载过程
      1. 5.1.1 密钥上传和二进制文件生成
        1. 5.1.1.1 固件更新:USB 端点
        2. 5.1.1.2 固件更新:I2C
    2. 5.2 安全固件更新
    3. 5.3 可选的 USB 驱动程序安装
    4. 5.4 直接 EEPROM 编程
    5. 5.5 SSH 密钥生成
  9. 6遥测
  10.   A TPS257XX-Q1 功能 - 自定义 ID(版本控制)
  11.   B VIN 引擎打开或关闭 (TPS257xC-Q1)
  12.   修订历史记录

固件更新:I2C

EEPROM FLASH 窗口(请参阅图 5-9)中,所选的 low region 或 full flash 二进制映像会通过直接 I2C 连接编程到 EEPROM 中。

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 “EEPROM 闪存”页面图 5-9 “EEPROM 闪存”页面

使用 TI 的 EVM 进行评估时,使用此方法通过与板载 TIVA 微控制器的 USB 连接对系统 EEPROM 进行编程。如果无法建立 TIVA USB 连接,请确保配置了正确的串行端口(请参阅图 6-4)。此外,任何支持 I2C 的编程工具都可用于对 TPS257XX-Q1-GUI 工具生成的已保存二进制文件进行编程。这是通过 I2C 对 EEPROM 进行编程时在定制硬件中使用的方法。

建立 I2C 连接并在 EEPROM IMAGE 字段中选择所需的二进制文件后,选择 FLASH EEPROM 按钮将下载二进制映像。进度会显示在 GUI 中,直至更新完成。

注: 在对 EEPROM 进行编程之前,请断开所有 USB-C 器件与端口的连接。编程期间,所有端口均必须保持断开。