ZHCUBA1C December   2022  – August 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用入门
    1. 2.1 相关文档
    2. 2.2 硬件
    3. 2.3 软件
    4. 2.4 GUI 安装和启动
  6. 3应用配置概述
    1. 3.1 创建新的应用配置
    2. 3.2 加载保存的配置
  7. 4配置参数
    1. 4.1 系统功耗
      1. 4.1.1 系统电源管理 (SPM)
    2. 4.2 内部和外部直流/直流
    3. 4.3 VIN 引擎打开或关闭
    4. 4.4 热折返
    5. 4.5 USB 端口
    6. 4.6 GPIO 配置
    7. 4.7 I2C 配置
    8. 4.8 器件 ID
    9. 4.9 DisplayPort 交替模式
  8. 5应用配置下载
    1. 5.1 固件下载过程
      1. 5.1.1 密钥上传和二进制文件生成
        1. 5.1.1.1 固件更新:USB 端点
        2. 5.1.1.2 固件更新:I2C
    2. 5.2 安全固件更新
    3. 5.3 可选的 USB 驱动程序安装
    4. 5.4 直接 EEPROM 编程
    5. 5.5 SSH 密钥生成
  9. 6遥测
  10.   A TPS257XX-Q1 功能 - 自定义 ID(版本控制)
  11.   B VIN 引擎打开或关闭 (TPS257xC-Q1)
  12.   修订历史记录

软件

使用 GUI 配置工具需要安装以下软件包:

  • TPS257xx-Q1 固件包(通过 GUI 工具页面申请访问。使用下面的链接。)
  • TPS257xx-Q1 配置 GUI

GUI 软件可从 Gallery 获得,网址为 dev.ti.com。使用 Google Chrome® 浏览器、Firefox® 或 Microsoft® Edge 从网络浏览器运行该软件。TI Cloud Agent 必须作为浏览器扩展安装,才能启用与 EVM 的 USB 端口连接。该应用程序启动后,将显示安装 TI Cloud Agent 的说明。

该 GUI 软件也可以在 PC 上本地运行。如果需要,则会安装 GUI 应用程序和 GUI Composer Runtime 软件包。要进行安装,请点击 Gallery 中列出的应用程序仪表板内的向下箭头以访问下载链接。在选择正确的操作系统后,打开安装程序并按照提示安装程序。