ZHCUBA1C December   2022  – August 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用入门
    1. 2.1 相关文档
    2. 2.2 硬件
    3. 2.3 软件
    4. 2.4 GUI 安装和启动
  6. 3应用配置概述
    1. 3.1 创建新的应用配置
    2. 3.2 加载保存的配置
  7. 4配置参数
    1. 4.1 系统功耗
      1. 4.1.1 系统电源管理 (SPM)
    2. 4.2 内部和外部直流/直流
    3. 4.3 VIN 引擎打开或关闭
    4. 4.4 热折返
    5. 4.5 USB 端口
    6. 4.6 GPIO 配置
    7. 4.7 I2C 配置
    8. 4.8 器件 ID
    9. 4.9 DisplayPort 交替模式
  8. 5应用配置下载
    1. 5.1 固件下载过程
      1. 5.1.1 密钥上传和二进制文件生成
        1. 5.1.1.1 固件更新:USB 端点
        2. 5.1.1.2 固件更新:I2C
    2. 5.2 安全固件更新
    3. 5.3 可选的 USB 驱动程序安装
    4. 5.4 直接 EEPROM 编程
    5. 5.5 SSH 密钥生成
  9. 6遥测
  10.   A TPS257XX-Q1 功能 - 自定义 ID(版本控制)
  11.   B VIN 引擎打开或关闭 (TPS257xC-Q1)
  12.   修订历史记录

固件更新:USB 端点

USB ENDPOINT FLASH 窗口中,所选的 USB EP 二进制映像会通过 USB 连接加载到 TPS257xx-Q1 器件,以对 EEPROM 进行编程。

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 “USB 端点闪存”页面图 5-6 “USB 端点闪存”页面

在通过选择 SECURE FLASH 开始下载之前,请确认 TPS257xx-Q1 器件已启动进入固件更新 模式(例如 FWUP 模式)。这可以通过确保在硬件中配置 TVSP 引脚以进行 FWUP 操作来实现。要对 TPS257xx-Q1 EVM 上集成的 EEPROM 进行编程,请相应地填充 TVSP 跳线并为器件供电。进入 FWUP 模式后,使用 USB Type-C 充电端口将 PC 连接到器件。

注: 在双端口系统中,使用 Port A 进行 USB 端点连接,并确保在固件更新过程中未连接另一个端口。

连接后,器件会在器件管理器下显示为 TPS DMC Family,并且 GUI 会在成功连接时指示 USB Device Connected 状态。图 5-7 展示了成功连接图像。

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 USB 端点连接状态图 5-7 USB 端点连接状态

在 FWUP 模式下与目标器件建立正确的连接后,使用 SECURE FLASH 按钮开始更新。进度会显示在 GUI 中,直到完成。

固件更新完成后,将返回消息 Secure update completed successfully,并且可以断开电缆连接。

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 安全闪存 - 完成图 5-8 安全闪存 - 完成

通过更改 TVSP 设置,然后下电上电或器件复位,可以使 TPS257xx-Q1 器件退出 FWUP 模式。