ZHCUBA1C December 2022 – August 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
从 GUI v1.4.0 升级到 v2.1.0 后,TPS257x2C-Q1 器件的 VIN 引擎打开/关闭参数的命名方式发生了变化。功能上未作任何更改。TPS257x2C-Q1 器件的新 VIN 引擎打开或关闭图如图 8-1 所示。
图 B-1 引擎打开/关闭控制和电源模式操作 (TPS257x2C-Q1)下面的表 8-1 显示了将 GUI 从 v1.4.0 更新到 v2.1.0 时所实施的 VIN 引擎打开或关闭参数名称变更。
| GUI v1.4.0 | GUI v2.1.0 |
|---|---|
| EngOnVth | 范围 2 至 3 阈值 |
| EngOffNomVth | 范围 3 至 2 阈值 |
| EngineOnMinVth | 范围 1 至 2 阈值 |
| EngineOffMinVth | 范围 2 至 1 阈值 |
| EngOn Deglitch | VIN 上升(范围 2 至 3) |
| EngOff Deglitch | VIN 下降(范围 3 至 2) |
| EngOnTimer(Grace Period) | 上电(范围 1 至 2) |
| EngOffTimer(Grace Period) | 下电(范围 3 至 2) |