ZHCUBA1C December   2022  – August 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用入门
    1. 2.1 相关文档
    2. 2.2 硬件
    3. 2.3 软件
    4. 2.4 GUI 安装和启动
  6. 3应用配置概述
    1. 3.1 创建新的应用配置
    2. 3.2 加载保存的配置
  7. 4配置参数
    1. 4.1 系统功耗
      1. 4.1.1 系统电源管理 (SPM)
    2. 4.2 内部和外部直流/直流
    3. 4.3 VIN 引擎打开或关闭
    4. 4.4 热折返
    5. 4.5 USB 端口
    6. 4.6 GPIO 配置
    7. 4.7 I2C 配置
    8. 4.8 器件 ID
    9. 4.9 DisplayPort 交替模式
  8. 5应用配置下载
    1. 5.1 固件下载过程
      1. 5.1.1 密钥上传和二进制文件生成
        1. 5.1.1.1 固件更新:USB 端点
        2. 5.1.1.2 固件更新:I2C
    2. 5.2 安全固件更新
    3. 5.3 可选的 USB 驱动程序安装
    4. 5.4 直接 EEPROM 编程
    5. 5.5 SSH 密钥生成
  9. 6遥测
  10.   A TPS257XX-Q1 功能 - 自定义 ID(版本控制)
  11.   B VIN 引擎打开或关闭 (TPS257xC-Q1)
  12.   修订历史记录

GPIO 配置

在此页面中可以配置各种 GPIO 参数。此页面显示了每个 GPIO 的固定值,以供用户参考。如果 GPIO 是固定值,则引脚配置不可重新配置。例如,在 TPS25772-Q1 中,GPIO 0 和 GPIO 1 固定为 PB_CC1 和 PB_CC2,用于实现端口 B USB Type-C PD 通信。

TPS25763-Q1 可以通过 GPIO 或 I2C 控制外部 DisplayPort 多路复用器。此选项在“ALT MODE”窗格中设置。GPIO 将根据此选择自动分配。在任一情况下,通道 0 必须设置为 HPD。对于基于 GPIO 的控制,其中一个 IO 必须设置为输出事件“Cable_Orientation_Event_Port1”,以告知多路复用器可翻转 Type-C 连接器的插入方向;另一个设置为“USB3_Event_Port1”,以告知多路复用器配置用于 USB SS 通信的通道;还有一个设置为“DP_Mode_Selection_Event_Port1”,以告知多路复用器配置用于 DisplayPort 的通道。

当对多路复用器使用 I2C 控制时,TPS25763-Q1 使用 I2C1 与多路复用器进行通信,从而释放 IO 以用于其他功能。