ZHCUBA1C December 2022 – August 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
通过“ALT MODE”窗格,可以进一步配置 TPS25763-Q1 的 DisplayPort。如果“MUX control”设置为 I2C,则必须根据系统特性设置多路复用器地址和信号均衡设置。这些值会在启动时编程到 TUSB564/1064-Q1 寄存器空间。