ZHCUBA1C December   2022  – August 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用入门
    1. 2.1 相关文档
    2. 2.2 硬件
    3. 2.3 软件
    4. 2.4 GUI 安装和启动
  6. 3应用配置概述
    1. 3.1 创建新的应用配置
    2. 3.2 加载保存的配置
  7. 4配置参数
    1. 4.1 系统功耗
      1. 4.1.1 系统电源管理 (SPM)
    2. 4.2 内部和外部直流/直流
    3. 4.3 VIN 引擎打开或关闭
    4. 4.4 热折返
    5. 4.5 USB 端口
    6. 4.6 GPIO 配置
    7. 4.7 I2C 配置
    8. 4.8 器件 ID
    9. 4.9 DisplayPort 交替模式
  8. 5应用配置下载
    1. 5.1 固件下载过程
      1. 5.1.1 密钥上传和二进制文件生成
        1. 5.1.1.1 固件更新:USB 端点
        2. 5.1.1.2 固件更新:I2C
    2. 5.2 安全固件更新
    3. 5.3 可选的 USB 驱动程序安装
    4. 5.4 直接 EEPROM 编程
    5. 5.5 SSH 密钥生成
  9. 6遥测
  10.   A TPS257XX-Q1 功能 - 自定义 ID(版本控制)
  11.   B VIN 引擎打开或关闭 (TPS257xC-Q1)
  12.   修订历史记录

直接 EEPROM 编程

EEPROM 器件可以使用通过 GUI 和一组有效的密钥生成的 Full Flash 二进制文件进行编程,详见 节 5.1.1。虽然可以使用板载 TIVA MCU 对 TPS257xx-Q1 EVM 上的 EEPROM 进行编程,但也可以使用与 EVM 上正确引脚连接的标准 EEPROM 编程器。在对定制硬件设计的 EEPROM 进行编程时,也可以使用 EEPROM 编程器。这是对空白 EEPROM 进行初始编程所必需的。

例如,EEPROM 编程可以使用 Total Phase™ Aardvark I2C/SPI™ 主机适配器来完成。使用编程器时需要遵循以下步骤:

  1. 安装 Total Phase Flash Center Software
  2. 将 Aardvark I2C/SPI 主机适配器连接到 PC
  3. 安装 Aardvark I2C/SPI 主机适配器的 USB 驱动程序

设置完成后,请按照以下步骤对 EEPROM 进行编程:

  1. 断开所有器件与 TPS257xx-Q1 器件 USB 充电端口的连接。在整个编程过程中,所有 USB 端口必须保持断开。
  2. 调用 Flash Center Software
  3. 选择: Adapters > Add Adapters
    TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772
  4. 选择 Add Adapters 后会转到以下屏幕。点击 Add 按钮
    TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772
  5. 点击 Choose Target 图标
    TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772
  6. 选择要编程的目标器件。如果未显示器件型号,请选择具有相同存储器容量的目标器件。
    TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772
  7. 选择 Load File > Open 并导航至 TI 提供的 Full Flash 二进制示例文件或通过 GUI 创建的自定义二进制文件。
    TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772
  8. 选择 Program and Verify
    TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772