ZHCUBA1C December 2022 – August 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
在此页面中可以配置电流限制延迟、VBUS 欠压保护、可编程电源使能或禁用以及 USB 传统快速充电模式启用或禁用等一般参数。
TPS25763-Q1 可以配置为双角色电源 (DRP) 或仅供电。DRP 确保端口能够连接到仅供电外设。如果 TPS25763D-Q1 是 DRP 并作为受电方连接,则将请求 5V、0A 合约,并且系统不应灌入较大的电流。DRP 还确保符合 DisplayPort™ over USB-C™ 规范。仅供电实现可简化硬件设计,并且在大多数应用中应该都是可以接受的。
一些 USB 外设需要处于下行端口 (DFP) 角色才能运行。TPS25763-Q1 可以配置为主动切换至上行端口 (UFP),也可以在端口伙伴发出角色切换请求时处理此请求。