ZHCUBA1C December   2022  – August 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用入门
    1. 2.1 相关文档
    2. 2.2 硬件
    3. 2.3 软件
    4. 2.4 GUI 安装和启动
  6. 3应用配置概述
    1. 3.1 创建新的应用配置
    2. 3.2 加载保存的配置
  7. 4配置参数
    1. 4.1 系统功耗
      1. 4.1.1 系统电源管理 (SPM)
    2. 4.2 内部和外部直流/直流
    3. 4.3 VIN 引擎打开或关闭
    4. 4.4 热折返
    5. 4.5 USB 端口
    6. 4.6 GPIO 配置
    7. 4.7 I2C 配置
    8. 4.8 器件 ID
    9. 4.9 DisplayPort 交替模式
  8. 5应用配置下载
    1. 5.1 固件下载过程
      1. 5.1.1 密钥上传和二进制文件生成
        1. 5.1.1.1 固件更新:USB 端点
        2. 5.1.1.2 固件更新:I2C
    2. 5.2 安全固件更新
    3. 5.3 可选的 USB 驱动程序安装
    4. 5.4 直接 EEPROM 编程
    5. 5.5 SSH 密钥生成
  9. 6遥测
  10.   A TPS257XX-Q1 功能 - 自定义 ID(版本控制)
  11.   B VIN 引擎打开或关闭 (TPS257xC-Q1)
  12.   修订历史记录

VIN 引擎打开或关闭

在此页面中可以配置 VIN 引擎打开或关闭功率级别参数。

TPS2576x-Q1 和 TPS257x-Q1 系列的 SPM 支持取决于 VIN(例如 VBATT)电压电平的自主电源转换,如图 4-2 中的电路图所示。

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 引擎打开/关闭控制和电源模式操作 (TPS257xxD-Q1)图 4-2 引擎打开/关闭控制和电源模式操作 (TPS257xxD-Q1)
注: 图 4-2 展示了 TPS257xxD-Q1 器件的 VIN 引擎打开/关闭 VIN 阈值和计时器参数。从 GUI v1.4.0 升级到 v2.1.0 后,TPS257x2C-Q1 器件的 VIN 引擎打开/关闭参数的命名方式发生了变化(请参阅AppendixB)。

引擎打开/关闭电压阈值必须按顺序配置(从最高到最低):范围 3 至 4(上升)> 范围 4 至 3(下降)> 范围 2 至 3(上升)> 范围 3 至 2(下降)> 范围 1 至 2(上升)> 范围 2 至 1(下降)。

低功率范围的最大功率是可配置的总端口功率输出。通过编程设置相对于 VBUS 总功率的最大功率。

双端口示例:

  • USB VBUS 总功率 = 100W
  • VBUS 端口 A 最大功率 = 60W 且 VBUS 端口 B 最大功率 = 60W
  • VBUS 端口 A 最小功率 = 15W 且 VBUS 端口 B 最小功率 = 15W
  • 低功率时的最大功率 = 30W:
    • 在 VIN 电平降至“范围 4 至 3(下降)”设定值以下后,所有端口的 USB VBUS 总功率会降至 30W。

VIN 引擎打开或关闭是 SPM 引擎的功率折返策略之一。有关 SPM 的更多信息,请参阅 TPS257xx-Q1 系统电源管理。

注: 如果低功率的最大功率小于最小总端口功率(端口的最小端口功率之和),则在进入低功率范围后将禁用端口。