ZHCUBA1C December 2022 – August 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
TPS2576x-Q1 和 TPS2577x-Q1 器件系列可由用户配置,并且可以支持多种工作模式,以满足特定的用例要求。这种可编程灵活性使得相同的硬件设计能够支持多种不同的要求,而无需更改物理硬件。TPS25763Q1EVM、TPS25762DQ1EVM 和 TPS25772DQ1EVM 的硬件系统设计包括通过 I2C 接口将 EEPROM 存储器连接到 TPS2576x-Q1 或 TPS2577x-Q1 器件。
可以使用 TPS257XX-Q1-GUI 来完成应用特定的器件配置和编程。此图形用户界面工具可根据用户要求进行配置,并生成相应的二进制文件,这些文件可以通过 I2C 接口下载到 EEPROM 中。该 GUI 本身支持使用 USB 端点连接更新硬件,这种模式通常在部署硬件后用于后期生产。