ZHCUB26
april 2023
1
AMC131M03 评估模块
商标
1
引言
1.1
AMC131M03EVM 套件
1.2
AMC131M03EVM 电路板
2
EVM 模拟接口
2.1
ADC 模拟输入信号路径
2.2
ADC 外部时钟 (CLKIN) 选项
3
数字接口
3.1
SPI 通信
3.2
连接到 PHI
3.3
数字接头
4
电源
5
AMC131M03EVM 初始设置
5.1
默认跳线设置
5.2
EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
6
AMC131M03EVM 操作
6.1
用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
6.2
寄存器映射配置工具
6.3
时域显示工具
6.4
频谱分析工具
6.5
直方图工具
7
AMC131M03EVM 物料清单、PCB 布局和原理图
7.1
PCB 布局
7.2
原理图
7.3
物料清单
2
EVM 模拟接口
AMC131M03EVM 专为轻松连接模拟源而设计。本节详细介绍了前端电路,包括不同输入测试信号的跳线配置以及信号源的板连接器。