ZHCUB26 april 2023
AMC131M03 在 CLKIN 引脚上需要一个连续、自由运行的外部控制器时钟才能正常运行。板载互补金属氧化物半导体 (CMOS) 晶体振荡器 (Y1) 提供用于器件高分辨率 (HR) 模式的标称 8.192MHz 时钟频率。D 型触发器 (U3) 对 Y1 时钟输出进行分频,产生 4.096MHz 的时钟频率,可支持低功耗 (LP) 模式。
在 JP4 接头上的适当位置安装一根跳线,以便提供四个可选时钟频率选项。移除跳线后,JP4 上的任何奇数引脚均可获得一个外部时钟频率。此外,TI 建议在提供外部时钟时安装 JP6,从而将 Y1 断电。使用外部时钟时,外部时钟源和 EVM 接地端之间必须共享接地。外部时钟必须遵守 AMC131M03 数据表中列出的频率和振幅限制。表 2-1 列出了用于时钟输入选择的 JP4 跳线设置。
| JP4 设置 | CLKIN 源 | CLKIN 频率 |
|---|---|---|
| 1-2 | Y1 | 8.192MHz |
| 3-4 | U3 | 4.096 MHz |
| 5-6 | PHI | 在图形用户界面 (GUI) 中配置 |
| 开路 | JP4[5] 的外部时钟 | 请参阅数据表,了解 CLKIN 范围 |