ZHCUB26 april   2023

 

  1.   1
  2.   AMC131M03 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 AMC131M03EVM 套件
    2. 1.2 AMC131M03EVM 电路板
  5. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 2.2 ADC 外部时钟 (CLKIN) 选项
  6. 3数字接口
    1. 3.1 SPI 通信
    2. 3.2 连接到 PHI
    3. 3.3 数字接头
  7. 4电源
  8. 5AMC131M03EVM 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6AMC131M03EVM 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
  10. 7AMC131M03EVM 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 PCB 布局
    2. 7.2 原理图
    3. 7.3 物料清单

引言

AMC131M03EVM-PDK 是用于评估 AMC131M03 性能的平台,后者是一款具有集成直流/直流转换器的 3 通道、同步采样、24 位增强型隔离式 Δ-Σ ADC。此评估套件包括 AMC131M03EVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集和分析。

AMC131M03EVM 电路板包含 AMC131M03 ADC 以及从 ADC 中获取卓越性能所需的所有外设模拟电路和元件。

PHI 电路板主要提供三个功能:

  • 通过 USB 端口提供从 EVM 到计算机的通信接口
  • 提供与 AMC131M03 进行通信所需的数字输入和输出信号
  • 为 AMC131M03EVM 电路板上的所有有源电路供电