ZHCUB26
april 2023
1
AMC131M03 评估模块
商标
1
引言
1.1
AMC131M03EVM 套件
1.2
AMC131M03EVM 电路板
2
EVM 模拟接口
2.1
ADC 模拟输入信号路径
2.2
ADC 外部时钟 (CLKIN) 选项
3
数字接口
3.1
SPI 通信
3.2
连接到 PHI
3.3
数字接头
4
电源
5
AMC131M03EVM 初始设置
5.1
默认跳线设置
5.2
EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
6
AMC131M03EVM 操作
6.1
用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
6.2
寄存器映射配置工具
6.3
时域显示工具
6.4
频谱分析工具
6.5
直方图工具
7
AMC131M03EVM 物料清单、PCB 布局和原理图
7.1
PCB 布局
7.2
原理图
7.3
物料清单
6
AMC131M03EVM 操作
以下说明是将 AMC131M03EVM 连接到计算机和评估 AMC131M03 性能的分步指南:
将 AMC131M03EVM 连接到 PHI。按
图 6-1
中所示安装两个螺钉。
使用提供的 USB 电缆将 PHI 连接到计算机。
PHI 上的 LED D5 亮起,表示 PHI 已通电
PHI 上的 LED D1 和 D2 开始闪烁,表示 PHI 已启动并与 PC 进行通信;
图 6-1
显示了相关 LED 指示灯
图 6-1
AMC131M03EVM 硬件设置和 LED 指示灯
图 6-2
展示了如何启动 AMC131M03EVM GUI 软件。
图 6-2
启动 EVM GUI 软件