ZHCUB26 april   2023

 

  1.   1
  2.   AMC131M03 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 AMC131M03EVM 套件
    2. 1.2 AMC131M03EVM 电路板
  5. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 2.2 ADC 外部时钟 (CLKIN) 选项
  6. 3数字接口
    1. 3.1 SPI 通信
    2. 3.2 连接到 PHI
    3. 3.3 数字接头
  7. 4电源
  8. 5AMC131M03EVM 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6AMC131M03EVM 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
  10. 7AMC131M03EVM 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 PCB 布局
    2. 7.2 原理图
    3. 7.3 物料清单

直方图工具

噪声会降低 ADC 分辨率,直方图工具可用于估算有效分辨率,有效分辨率是 ADC 分辨率损失位数的指示器,分辨率损失是在测量 DC 信号时由连接到 ADC 的各种源产生的噪声导致的。从诸如输入驱动电路、参考驱动电路、ADC 电源和 ADC 本身的源到 ADC 输出的噪声耦合的累积效应反映在 ADC 输出代码直方图的标准偏差中,该直方图是通过对应用于给定通道的直流输入执行多次转换而获得的。

如图 6-8 中所示,点击 Capture 按钮时,将显示与直流输入相对应的直方图。

GUID-20230404-SS0I-QVJK-MCPV-X2XSVTSCH0TB-low.svg图 6-8 直方图分析工具