ZHCUB26 april 2023
打开包装后,会发现 EVM 已配置了默认跳线设置。图 5-1 展示了跳线的默认位置。
JP4 跳线的默认位置为上方 [1-2] 之间。JP4 将板载振荡器频率设置为 8.192MHz,用于 AMC131M03 的高分辨率模式。JP1 的默认连接为左侧 [1-2],以便 AMC131M03 的通道 AIN2P 可用于转换来自 J1 端子块的信号。
表 5-1 列出了默认设置,其中 JP5、JP6 上未安装跳线。安装跳线后,JP5 会启用 EEPROM 写入,而 JP6 则会禁用板载振荡器。
| 跳线 | 位置 | 功能 |
|---|---|---|
| JP1 | [1-2] | 为 ADC 的 AIN2 选择输入 |
| JP2 | 未安装 | 输入端的接地连接 |
| JP3 | 未安装 | 输入端的接地连接 |
| JP4 | [1-2] | 选择振荡器频率 8.192MHz |
| JP5 | 未安装 | 禁用 EEPROM 写入 |
| JP6 | 未安装 | 禁用板载振荡器 |