ZHCUB26 april 2023
EVM 的模拟输入可以连接到与每个 ADC 通道相关联的端子块或接头引脚。用户可使用每个通道的接头,根据要测量的信号以差分方式配置输入。螺钉端子块可以直接与外部传感器输入的引线相连。图 2-1 展示了用于 EVM 上所有三个输入通道的信号链。
AMC131M03EVM 有 3 个模拟输入通道:通道 0、1 和 2。信号可分别通过端子块 J3、J2 和 J1 施加到这些通道。
通道 0 (AIN0) 和通道 1 (AIN1) 包含相同的电路。其中包括一个端子块,用于向 AIN0P/N 和 AIN1P/N 施加信号。这些输入也可以分别通过 JP2 和 JP3 上提供的跳线短接至 HGND。每个通道还包含用于抗混叠的共模和差分无源滤波器。如果需要,可以使用提供的电阻分压器封装(默认情况下为未组装)对每个通道上的一个输入进行分压。
通道 2 (AIN2) 与通道 1 (AIN12N) 共用一个负通道输入。通过连接到端子块 J1,可以向 AIN2P 施加外部电压。通过将 JP1 配置在 [1-2] 位置来测量 AIN12N 上的该信号。
通道 2 的另一种常见用途是测量外部温度传感器的输出。AMC131M03EVM 提供了使用 100kΩ 线性热敏电阻 TMP6331 的示例温度传感器电路。可使用 JP1 上的 [2-3] 位置选择温度传感器输出。