ZHCUB26 april 2023
除了 PHI 之外,EVM 还有一个连接到数字线路的接头,可用于连接逻辑分析仪或示波器。这种放置方法便于访问数字通信。接头 J5 连接到 AMC131M03 和 PHI 连接器之间的数字线路。表 3-2 描述了数字接头引脚。
| AMC131M03 引脚名称 | 数字接头引脚 |
|---|---|
| DIN | J5[1]、J5[2] |
| CS | J5[3]、J5[4] |
| SCLK | J5[5]、J5[6] |
| DRDY | J5[7]、J5[8] |
| DOUT | J5[9]、J5[10] |
| SYNC/RESET | J5[11]、J5[12] |
| DGND | J5[13]、J5[14] |