ZHCUB26 april   2023

 

  1.   1
  2.   AMC131M03 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 AMC131M03EVM 套件
    2. 1.2 AMC131M03EVM 电路板
  5. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 2.2 ADC 外部时钟 (CLKIN) 选项
  6. 3数字接口
    1. 3.1 SPI 通信
    2. 3.2 连接到 PHI
    3. 3.3 数字接头
  7. 4电源
  8. 5AMC131M03EVM 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6AMC131M03EVM 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
  10. 7AMC131M03EVM 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 PCB 布局
    2. 7.2 原理图
    3. 7.3 物料清单

电源

PHI 为 EVM 提供了多个电源选项,源自计算机的 USB 电源。

AMC131M03EVM 上的 EEPROM 使用由 PHI 直接产生的 3.3V 电源。ADC 的低侧模拟和数字电源 (DVDD) 使用由 PHI 上的低压降 (LDO) 稳压器直接提供的 3.3V 电源。

EVM 上每个有源元件的电源将通过该元件旁边的陶瓷电容器进行旁路。此外,EVM 布局使用宽迹线或大面积铺铜(尽量铺在旁路电容器与其负载之间),从而尽可能减少负载电流路径上的电感。

如前面的节 1中所述,EVM 的电源由 PHI 通过连接器 J6 提供。有关 PHI 引脚和电源连接的信息,请参阅表 3-1。

经修改后,用户可以使用外部电源为 ADC 的低侧模拟和数字电源 (DVDD) 供电。DVDD 可通过端子块 J4 从外部驱动。