ZHCUB26 april   2023

 

  1.   1
  2.   AMC131M03 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 AMC131M03EVM 套件
    2. 1.2 AMC131M03EVM 电路板
  5. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 2.2 ADC 外部时钟 (CLKIN) 选项
  6. 3数字接口
    1. 3.1 SPI 通信
    2. 3.2 连接到 PHI
    3. 3.3 数字接头
  7. 4电源
  8. 5AMC131M03EVM 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6AMC131M03EVM 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
  10. 7AMC131M03EVM 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 PCB 布局
    2. 7.2 原理图
    3. 7.3 物料清单

用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置

尽管 EVM GUI 不允许直接访问 ADC 数字接口的电平和时序配置,但用户实际可通过 EVM GUI 整体控制 AMC131M03 的几乎所有功能,包括接口模式、采样率和采样数。图 6-3 标出了 GUI 的输入参数(以及它们的默认值),通过这些参数可以应用 AMC131M03 的各种功能。

GUID-20230404-SS0I-D21C-WZH3-NWVH9VL5QX5R-low.png图 6-3 EVM GUI 全局输入参数

AMC131M03EVM GUI 中有四个页面。信息区域显示了每个页面的结果。各个页面都显示了器件的不同控制或测量信息。“Register Map Config”页面可用于对器件寄存器进行读取和写入。“Time Domain Display”页面可用于收集器件的一组数据并显示结果。用户可以在“Spectral Analysis”页面确定所收集数据的 FFT,“Histogram Analysis”页面会显示所收集数据的直方图,并显示结果的基本统计信息。

“Single Commands”部分直接控制器件的五个基本功能。首先,按下 Reset Device 按钮可向 SYNC/RESET 引脚发送信号以复位器件。按下 Standby 按钮会让器件进入低功耗状态,届时所有通道都被禁用,基准电路和其他不必要的电路会断电。按下 Wake up 按钮可将器件从待机模式唤醒,并使其进入转换模式。按下 Lock 按钮可锁定接口,以便只有 NULL、UNLOCK 和 RREG 命令有效。按下 Unlock 按钮可解锁接口。

借助“Interface Configuration”窗格中的选项,用户可以从 AMC131M03 上提供的不同帧字大小中进行选择。此外,还可以通过在这部分设置 ADC 中的过采样率 (OSR) 来设置数据速率。最后,可以在此部分设置寄存器的功耗模式。可将 AMC131M03 设置为高分辨率和低功耗模式,并配合 CLKIN 引脚的 JP4 跳线设置,如表 2-1 中所述。节 2.2中对这一点也进行了讨论。

在“Clock and Data Rate”部分,用户可选择 CLK 源和 SCLK 源,并更改 SCLK 频率(以 Hz 为单位)。可以通过点击“CLK Frequency”区域中的“Clock Settings”按钮并通过下拉列表进行更改来实现这些配置,如图 6-4 所示。“ Clock Settings”中的时钟源选择必须与 AMC131M03EVM 上安装在 JP4 上的跳线匹配。如果外部 CLKIN 时钟直接提供给 JP4[5],则选择 Custom。

GUID-20230414-SS0I-WZNZ-4F2C-P8PPKGSN8ZFX-low.png图 6-4 时钟设置对话框

GUI 会尝试更改 PHI PLL 设置来尽可能匹配此频率;但可实现的频率可能与所输入的目标值不同。此部分还展示了由 OSR 配置控制的 ADC 数据速率。

用户可以随时选中和取消选中屏幕右上角的 Connected to Hardware(连接硬件)框,在硬件模式和模拟模式之间切换 GUI。