ZHCUB26 april   2023

 

  1.   1
  2.   AMC131M03 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 AMC131M03EVM 套件
    2. 1.2 AMC131M03EVM 电路板
  5. 2EVM 模拟接口
    1. 2.1 ADC 模拟输入信号路径
    2. 2.2 ADC 外部时钟 (CLKIN) 选项
  6. 3数字接口
    1. 3.1 SPI 通信
    2. 3.2 连接到 PHI
    3. 3.3 数字接头
  7. 4电源
  8. 5AMC131M03EVM 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6AMC131M03EVM 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
  10. 7AMC131M03EVM 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 PCB 布局
    2. 7.2 原理图
    3. 7.3 物料清单

寄存器映射配置工具

用户可以通过寄存器映射配置工具查看和修改 AMC131M03 的寄存器。可以通过点击左侧窗格“Pages”部分的 Register Map Config 按钮来选择此工具,如图 6-5 所示。上电时,此页面上的值对应于启用直流/直流转换器的 ADC 默认寄存器设置。寄存器值可通过以下方式进行编辑:

  1. 双击相应的值字段并输入所需的十六进制寄存器设置。

  2. 在寄存器映射下方的“Field View”中为每个位字段选择所需的设置。

  3. 点击每个单独的位以切换当前值。

执行上述三个操作之一均会立即执行 WREG(“register-write”)命令,然后执行 RREG(“register-read”)命令,来确认寄存器设置被正确写入。

如果接口模式设置受到寄存器值更改的影响,此更改会立即反映在左侧窗格上。根据选择的 Update Mode,寄存器值的更改会反映在 AMC131M03EVM 的 AMC131M03 器件上,如所述。

GUID-20230404-SS0I-VHDZ-ZPRQ-NNF2LQ2WXBHM-low.svg 图 6-5 寄存器映射配置

节 6.3节 6.5 介绍了 AMC131M03EVM GUI 的数据收集和分析功能。