ZHCUB26 april 2023
AMC131M03EVM 电路板通过有罩的 60 引脚连接器 J6 与 PHI 通信。J6 旁边是两个带有十字槽螺钉的圆形支架。若要将 PHI 连接到 EVM,请取下螺钉,将 PHI 连接到 EVM,然后将螺钉装回到支架上。螺钉可将 EVM 固定到 PHI 并确保电路板之间的连接。
表 3-1 列出了不同的 PHI 连接及其功能。
| PHI 连接器引脚名称 | PHI 连接器引脚 | 功能 |
|---|---|---|
| DGND | J6[3] | 接地 |
| OSC_EN | J6[6] | 启用外部振荡器 |
| DIN | J6[18] | AMC131M03 的串行数据输入 |
| CS | J6[22] | AMC131M03 的片选;低电平有效 |
| SCLK | J6[24] | AMC131M03 的串行数据时钟 |
| CAPCLK | J6[26] | AMC131M03 的捕获时钟 |
| CAPCLK | J6[28] | AMC131M03 的捕获时钟 |
| DRDY | J6[30] | AMC131M03 的数据就绪;低电平有效 |
| OSC_8.192MHz | J6[32] | AMC131M03 的控制器时钟输入 |
| MCLK_OUT | J6[34] | 控制器 AMC131M03 的时钟输出 |
| DOUT | J6[36] | AMC131M03 的串行数据输出 |
| SYNC/RESET | J6[46] | AMC131M03 的转换同步或系统复位;低电平有效 |
| EVM_WP | J6[49] | 为 EEPROM 启用写保护 |
| ADC_DVDD | J6[50] | AMC131M03 的电源 |
| SDA | J6[56] | 用于识别 EVM 的 EEPROM 的 I2 串行数据 |
| SCL | J6[58] | 用于识别 EVM 的 EEPROM 的 I2 串行时钟 |
| EVM_ID_PWR | J6[59] | 用于识别 EVM 的 EEPROM 的电源 |
| DGND | J6[60] | 接地 |