ZHCUB26 april 2023
节 7.3 列出了 AMC131M03EVM 物料清单。
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1、C2、C3、C5、C12 | 5 | 100pF | 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | 603 | 8.85012E+11 | Wurth Elektronik |
| C4、C13、C14、C16 | 4 | 1000pF | 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 603 | C0603C102K5RACTU | Kemet(基美) |
| C6、C11、C15 | 3 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1μF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 603 | C1608X7R1H104K080AA | TDK |
| C7、C8、C9 | 3 | 4700pF | 电容,陶瓷,4700pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | 603 | C0603C472J1GAC7867 | Kemet(基美) |
| C10、C18 | 2 | 1uF | 电容,陶瓷,1uF,25V,+/-10%,X7R,0603 | 603 | C0603C105K3RACTU | Kemet |
| C17 | 1 | 10pF | 电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | 603 | C0603C100J5GACTU | Kemet |
| C19、C20、C21、C22 | 4 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0603 | 603 | C0603C104J3RAC | Kemet |
| C23、C24 | 2 | 10µF | 电容,陶瓷,10uF,25V,+/-10%,X7R,1206_190 | 1206_190 | C1206C106K3RACTU | Kemet |
| FB1、FB2 | 2 | 一个 1.8kOhms、100MHz 的电源,信号线铁氧体磁珠 0402(1005 公制)210 mA 2.1Ohm | 402 | 74269244182 | Wurth Electronics | |
| FID1、FID2、FID3 | 3 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| H1、H2 | 2 | 圆形螺柱 M3 钢制 5mm | 圆形螺柱 M3 钢制 5mm | 9774050360R | Wurth Elektronik | |
| H2,H4 | 2 | 机械螺钉盘 PHILLIPS M3 | RM3X4MM 2701 | APM HEXSEAL | ||
| H3、H4、H5、H6 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | 透明 Bumpon | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | |
| H8 | 1 | 电缆、USB-A 转 micro USB-B、1m - 包装项 | 102-1092-BL-00100 | CnC 技术 | ||
| H9 | 1 | PHI-EVM 控制器包装项 Edge# 6591636 | PA007 | 德州仪器(TI) | ||
| J1、J2、J3、J4 | 4 | 端子块,3.5mm 间距,2x1,TH | 7.0x8.2x6.5mm | ED555/2DS | On-Shore Technology(岸上科技) | |
| J5 | 1 | 接头,100mil,7x2,金,TH | 7x2 接头 | TSW-107-07-G-D | Samtec(申泰) | |
| J6 | 1 | 接头(带护罩),19.7mil,30x2,金,SMT | 接头(带护罩),19.7mil,30x2,SMT | QTH-030-01-L-D-A | Samtec | |
| JP1 | 1 | 接头,100mil,3x1,金,TH | 3x1 接头 | TSW-103-07-G-S | Samtec | |
| JP2,JP3 | 2 | 接头,100mil,2x2,金,TH | 2x2 接头 | TSW-102-07-G-D | Samtec | |
| JP4 | 1 | 接头,100mil,3x2,金,TH | 3x2 接头 | TSW-103-07-G-D | Samtec | |
| JP5,JP6 | 2 | 接头,100mil,2x1,镀金,TH | 2x1 接头 | TSW-102-07-G-S | Samtec | |
| LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |
| R1、R8、R26、R28、R29 | 5 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | 603 | RC0603JR-070RL | Yageo |
| R3、R4、R5、R9、R10 | 5 | 49.9 | 电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 603 | CRCW060349R9FKEA | Vishay-Dale |
| R6、R16、R19、R21、R23、R24 | 6 | 100k | 电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 603 | CRCW0603100KFKEA | Vishay-Dale |
| R11、R12、R13、R14、R15、R17、R18、R20、R22 | 9 | 33 | 电阻,33.0Ω,1%,0.1W,0603 | 603 | RC0603FR-0733RL | Yageo |
| R25 | 1 | 10k | 电阻,10k,5%,0.1W,0603 | 603 | RC1608J103CS | Samsung Electro-Mechanics(三星电机) |
| R27 | 1 | 1.00k | 电阻,1.00k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 603 | CRCW06031K00FKEA | Vishay-Dale |
| RT1 | 1 | 100k | 采用 0402 尺寸 2-SOT-5X3 封装、容差为 ±1% 的 100kΩ 线性热敏电阻,–40°C 至 150°C | SOD523 | TMP6331DYAT | 德州仪器 (TI) |
| SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6 | 6 | 1x2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| TP1 | 1 | 测试点,微型,SMT | Testpoint_Keystone_Miniature | 5015 | Keystone | |
| TP2、TP3 | 2 | 端子,调整钮,TH,三联 | Keystone1598-2 | 1598-2 | Keystone | |
| U1 | 1 | 具有集成直流/直流转换器的 3 通道、同步采样、24 位增强型隔离式 Δ-Σ ADC | SOIC20 | AMC131M03DFM | 德州仪器 (TI) | |
| U2 | 1 | I2C BUS EEPROM(2 线),TSSOP-B8 | TSSOP-8 | BR24G32FVT-3AGE2 | Rohm | |
| U3 | 1 | 低功耗单路正边沿触发式 D 型触发器,DCK0005A,LARGE T&R | DCK0005A | SN74AUP1G80DCKR | 德州仪器 (TI) | |
| Y1 | 1 | 振荡器,8.192MHz,15pF,AEC-Q200 1 级,SMD | 3.2x2.5mm | SIT8924BA-22-33E-8.192000G | SiTime | |
| R2、R7 | 0 | 1.00k | 电阻,1.00k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 603 | CRCW06031K00FKEA | Vishay-Dale |