ZHCUB26
april 2023
1
AMC131M03 评估模块
商标
1
引言
1.1
AMC131M03EVM 套件
1.2
AMC131M03EVM 电路板
2
EVM 模拟接口
2.1
ADC 模拟输入信号路径
2.2
ADC 外部时钟 (CLKIN) 选项
3
数字接口
3.1
SPI 通信
3.2
连接到 PHI
3.3
数字接头
4
电源
5
AMC131M03EVM 初始设置
5.1
默认跳线设置
5.2
EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
6
AMC131M03EVM 操作
6.1
用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
6.2
寄存器映射配置工具
6.3
时域显示工具
6.4
频谱分析工具
6.5
直方图工具
7
AMC131M03EVM 物料清单、PCB 布局和原理图
7.1
PCB 布局
7.2
原理图
7.3
物料清单
1.1
AMC131M03EVM 套件
AMC131M03 评估模块套件包含以下特性:
AMC131M03 ADC 诊断测试和准确性能评估所需的硬件和软件
USB 供电 - 无需外部电源
PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 AMC131M03 ADC 的通信接口,实现电力输送以及数字输入和输出
适用于 64 位 Microsoft
Windows®
7、Windows 8 和 Windows 10 操作系统的易用评估软件
该软件套件包括用于数据采集、直方图分析和频谱分析的图形工具。该套件还具有将数据导出至文本文件以便进行后期处理的配置。
图 1-1
展示了用于评估的系统设置示例。
图 1-1
用于评估的系统连接