ZHCUB26 april 2023
本用户指南介绍了 AMC131M03EVM-PDK 的特性、操作和使用。此评估模块 (EVM) 是用于评估 AMC131M03 的平台,后者是一款 3 通道、同步采样、24 位增强型隔离式 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有集成直流/直流转换器和串行外设接口 (SPI)。AMC131M03 具有宽动态范围、低功耗和用于电能测量的特定功能,因此非常适合电能计量、电能质量、保护继电器和断路器应用。
借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,AMC131M03EVM 可以简化对器件的评估。本用户指南包括完整的电路说明、原理图和物料清单。本文档中的缩写词 EVM 和术语评估模块 均指 AMC131M03EVM。以下相关文档可从德州仪器 (TI) 网站 (www.ti.com) 获取。